Quelle est la norme NF C 15-100 pour les prises de courant ?

Voici les 3 grandes étapes à suivre pour les prises de courant selon la norme NF C 15-100 : 

1/ compter le nombre minimal de prises par pièce :

  • séjour 5 (<28 m²) ou 9 (≥28 m²)
  • chambre 3 ou 5
  • cuisine 3 (<4 m²) ou 6 (≥4 m²)
  • autres pièces >4 m² : 1 ou 3 selon surface

2/ positionner correctement les prises sur le mur :

  • cuisine, 4 prises au-dessus du plan de travail et la prise de hotte à 1,80 m
  • séjour/chambres ≥28 m², 2 prises (près des RJ45 s'il y en a)
  • salle de bains, aucune prise dans les volumes proches de la douche/baignoire

3/ protéger les circuits :

  • 8 prises max avec disjoncteur 16 A (section de câble 1,5 mm²)
  • 12 prises max avec disjoncteur 20 A (section de câble 2,5 mm²)

Le nombre de prises par pièce

norme nfc 15 100 nombre prises pieces 930x840

    Premièrement, la norme NF C 15-100 prises de courant impose d’installer un nombre minimum de prises dans chaque pièce du logement, dans un but de confort autant que de sécurité. Les préconisations à appliquer sont les suivantes :

    • Dans le séjour : 5 prises minimum pour une pièce de moins de 28 m2, 9 prises minimum au-delà de cette surface ;
    • Dans les chambres : 3 ou 5 prises minimum, suivant le même schéma ;
    • Dans la cuisine : 3 prises minimum pour une cuisine de moins de 4 m2 ; 6 prises minimum au-delà ;
    • Dans les autres pièces de plus de 4 m2 (par exemple la salle de bains ou les couloirs, hors WC seuls) : 1 ou 3 prises minimum, selon qu’elles font plus ou moins de 28 m2.

    Attention : dans tous les cas, on parle bien d’une prise seule et non pas d’un socle contenant plusieurs prises de courant.

    Le placement des prises

    norme nfc 15 100 hauteur prises cuisine sdb 930x450

    Deuxièmement, il faut prendre en compte le placement des prises. Il existe notamment des hauteurs recommandées pour la cuisine : 4 prises doivent être placées au-dessus du plan de travail, et en cas de prise dédiée à la hotte, celle-ci doit être installée à 1,80 m du sol.

    D’autre part, il y a le placement de certaines prises dans la pièce. Ainsi, dans le séjour et les chambres de grande taille (plus de 28 m2), deux prises doivent être placées à proximité des prises de communication RJ 45. Cette recommandation s’applique en priorité au salon.

    Les règles sont fonction de la pièce concernée. Dans la salle de bains, par exemple, aucune prise de courant ne peut être installée dans les volumes proches de la baignoire/de la douche, afin d’éviter les risques dus aux propulsions d’eau.

    Les circuits de prises de courant

    norme nfc 15 100 prises 930x450

    Troisièmement, la norme donne des indications quant à la distribution des prises de courant sur les différents circuits électriques. Il faut en retenir trois choses :

    • Un circuit de 8 prises doit être protégé par un disjoncteur 16 A max (section de fil de 1,5 mm2) ;
    • Un circuit de 12 prises nécessite un disjoncteur 20 A et un fil de 2,5 mm2 ;
    • Il est conseillé de répartir les prises de courant et les éclairages sur au moins deux circuits distincts, pour pouvoir continuer d’utiliser vos appareils en cas de disjoncteur ou d’interrupteur différentiel qui saute.

    Si vous envisagez de créer un nouveau circuit de prises électriques, il vous faudra donc choisir et installer le disjoncteur adéquat. Jetez un œil au tutoriel ci-après pour apprendre comment ajouter un disjoncteur pour circuit prises de courant.

    Tutoriel

    Tuto vidéo

    norme nfc 15 100 maison pictos 700x700

    La norme NF C 15-100 comprend-elle les prises de courant ?

    La norme NF C 15-100 est un document essentiel qui régit tous les aspects des installations électriques des particuliers. Cette norme s’occupe de la protection des occupants, de la sécurité des biens et du confort d’utilisation des équipements.

    La norme NF C 15-100 dédie une partie aux prises de courant dans son entier. Au-delà des recommandations touchant les prises électriques, ce document régit également les éclairages, les dispositifs de protection, la sécurité des pièces d’eau, le tableau électrique, etc.

    prise surface celiane acier satinet 700x550

    En savoir plus sur les prises électriques

    Vous savez maintenant quelle partie de la norme NF C 15-100 se rapporte aux prises de courant, et vous en connaissez les grandes lignes. Vous n’avez plus qu’à sélectionner vos futures prises électriques à l’aide de notre guide de choix !

    Questions fréquentes

    La norme NF C 15-100 a été mise en place en 1970 par l’Union technique de l’électricité (UTE). Elle définit des règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France.
    En savoir plus
    La norme NF C 15-100 est la norme électrique de référence pour vos travaux électriques en neuf comme en rénovation. Parce que les consignes de sécurité évoluent avec le temps, la norme NF C 15-100 est régulièrement mise à jour. Quand c’est nécessaire, des amendements sont ajoutés...
    En savoir plus
    Dans la salle de bains, la norme NF C 15‑100 définit des volumes (0, 1 et 2) autour des points d’eau, avec distances et degrés de protection (IP) à respecter pour les interrupteurs et prises électriques. Les emplacements et types d'appareillages électriques autorisés varient selon ces...
    En savoir plus
    La norme NF C 15-100 (mise à jour majeure en 2015, complétée en 2016 puis en 2024) encadre les règles autour des tableaux électriques. Elle fixe les règles de sécurité, d'emplacement, d'accessibilité des manettes et de composition du tableau électrique (tableau de répartition,...
    En savoir plus
    Dans la cuisine, la norme NF C 15‑100 impose :  des circuits électriques spécifiques pour les gros appareils : plaques de cuisson en monophasé : un circuit dédié de 32 A avec des conducteurs de 6 mm² four, lave-linge, lave-vaisselle ou le sèche-linge : des circuits...
    En savoir plus
    Voici les 3 grandes étapes à suivre pour les prises de courant selon la norme NF C 15-100 :  1/ compter le nombre minimal de prises par pièce : séjour 5 (
    En savoir plus
    Legrand accompagne la mise en conformité des installations électriques et des réseaux de communication selon la série de normes de la NF C 15-100, révisée en 2024 et applicable aux nouveaux projets concernés depuis le 1er septembre 2025. Les réseaux de communication des logements sont...
    En savoir plus
    8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
    En savoir plus
    Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
    En savoir plus
    Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien !
    En savoir plus

    En résumé

    Changer des prises de courant ou en ajouter de nouvelles, voilà des opérations assez communes et simples à réaliser. Toutefois, même ce type d’intervention, accessible à tous, doit être réalisé en conformité avec les préconisations de la norme NF C 15-100 dédiée aux prises de courant.
    La partie de la norme NF C 15-100 dédiée aux prises se divise en trois catégories : le nombre de prises que vous devez installer par pièce ; les spécificités quant au placement des prises et les règles qui gouvernent les branchements de ces équipements sur des circuits correctement protégés.

    Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

    Besoin d'aide ?
    Contacter le Service Consommateurs

    En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

    Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

    Envoyer un message