Quelle est la norme NF C 15-100 pour le tableau électrique en 2026 ?

La norme NF C 15-100 (mise à jour majeure en 2015, complétée en 2016 puis en 2024) encadre les règles autour des tableaux électriques. Elle fixe les règles de sécurité, d'emplacement, d'accessibilité des manettes et de composition du tableau électrique (tableau de répartition, protections, coffret de communication).

Étapes clés avant d’ajouter des modules ou de remplacer un tableau électrique :

  • Vérifier les hauteurs réglementaires : manettes des disjoncteurs à ≥ 0,50 m du sol (coffret avec porte) ou entre 0,90 et 1,80 m du sol (coffret sans porte) ; disjoncteur d’abonné entre 0,90 et 1,80 m du sol.
  • Prévoir des emplacements libres : 20 % des modules en maison individuelle, ou au moins 6 modules en logement collectif, sans laisser une rangée entièrement vide.
  • Respecter les espaces ETEL/GTL : ETEL minimum 60×25 cm sur toute hauteur, contenant la GTL (disjoncteur d’abonné, tableau, coffret de communication).
  • En neuf : prises RJ45 et coffret de communication conformes

Choix d’interrupteurs différentiels : type AC (circuits classiques), type A (plaques, lave-linge), type F/HPI (équipements sensibles).

norme nfc15100 tableau electrique med01 mobile 960x960

Quelle norme NF C 15-100 pour le tableau électrique ?

La norme NF C 15-100 régit l’installation électrique de votre logement. Elle édicte les obligations à connaître en matière de protection des biens et des personnes, d’installation et de positionnement des équipements dans les pièces.

Tous les éléments du réseau sont concernés, y compris ce qui touche au tableau électrique (ou tableau de répartition), la tête pensante de votre installation domestique. Pour cela, il existe une norme NF C 15-100 tableau électrique spécifique à consulter à tout prix avant toute intervention.

Les points clés de la norme électrique concernant le tableau électrique

configuration gtl 930x470

La partie de la norme NF C 15-100 consacrée au tableau électrique concerne principalement l’emplacement et le nombre des équipements qui composent ce tableau. Explorons ces deux points clés dans le détail.

La hauteur des manettes des disjoncteurs. La norme impose de placer les disjoncteurs divisionnaires de façon à ce que les manettes permettant de les piloter soient situées à une hauteur spécifique : au moins 0,50 m du sol (coffret avec porte) ou entre 0,90 et 1,80 m du sol (coffret sans porte).

reserve tableau 700x700

Des espaces réservés pour les nouveaux équipements

Votre tableau électrique est composé de plusieurs emplacements, destinés à l’installation de modules divers de protection (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, disjoncteurs différentiels, parafoudre…). La norme stipule que :

  • 20 % de ces emplacements doivent rester libres dans un logement individuel ;
  • 6 modules au moins doivent rester libres dans un logement collectif (immeuble d’habitation).

Ces emplacements libres serviront à accueillir d’autres disjoncteurs et dispositifs différentiels au fil du temps.

Cette règle s’explique par la nature évolutive du tableau électrique. Vous devez avoir la possibilité d’ajouter des circuits à l’avenir, par exemple pour des prises de courant supplémentaires ou pour brancher de nouveaux équipements. Notez en outre qu’aucune rangée du tableau ne doit rester vide.

espace technique logement 700x700 0

Norme NF C 15-100 : ETEL et GTL

La norme NF C 15-100 pour le tableau électrique regroupe également d’autres indications. Celles-ci concernent la gaine technique du logement (GTL) et l’espace technique du logement (ETEL).

L’espace technique du logement est le volume destiné à contenir la gaine technique et ses éléments constitutifs. Ses dimensions au sol doivent être de 60 cm x 25 cm au minimum et occuper tout l’espace jusqu’au plafond. Dans l’idéal, la largeur de l’ETEL est égale à la largeur de la GTL plus 10 cm.

norme hauteur appareil gtl 700x700

Position du disjoncteur d'abonné

La gaine technique du logement regroupe le disjoncteur d’abonné, le tableau de répartition (aussi appelé tableau électrique) et le coffret de communication. La manette du disjoncteur d’abonné doit être située à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m par rapport au sol. Différentes configurations sont possibles.

norme nombre prise rj45 1155x700

Les évolutions récentes de la norme NF C 15-100 tableau électrique

La norme NF C 15-100 prend en compte les évolutions des exigences de sécurité et des technologies pour adapter ses recommandations. La dernière mise à jour date de 2015 : il s’agit de l’amendement 5.

Cet amendement a lui-même été mis à jour en août 2016 par le biais d’un arrêté. Celui-ci impose de nouvelles obligations concernant le coffret de communication, à savoir la pose de prises multimédias (de type RJ 45) dans toute construction neuve, ainsi que la composition minimale de ce coffret.

norme nfc 15 100 maison pictos 700x700

La norme NF C 15-100 : en savoir +

Pour visualiser les détails de la norme NF C 15-100 pour le tableau électrique, téléchargez l’infographie mise à disposition par Legrand. Vous trouverez en outre des informations supplémentaires au sujet des différents éléments constitutifs de la gaine technique du logement.

Questions fréquentes

Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F (ancien HPI) pour équipements sensibles avec...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 (mise à jour majeure en 2015, complétée en 2016 puis en 2024) encadre les règles autour des tableaux électriques. Elle fixe les règles de sécurité, d'emplacement, d'accessibilité des manettes et de composition du tableau électrique (tableau de répartition,...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à 2 types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous...
En savoir plus
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Pour dimensionner un tableau électrique Legrand, prévoyez le nombre de rangées selon la surface du logement, puis comptez les modules nécessaires en gardant une réserve imposée par la norme NF C 15-100. Commencez par distinguer le module et la rangée : 1 module = 17,5 mm de largeur sur...
En savoir plus
Le tableau électrique est composé : de rails métalliques, borniers de raccordement, bornier de terre d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs divisionnaires installés sur une ou plusieurs rangées Les interrupteurs différentiels 30 mA protègent les personnes contre...
En savoir plus
Voici les règles, fixées par la norme NF C 15-100, pour positionner correctement le tableau électrique de votre logement : Hauteur pour la manette du disjoncteur d’abonné (coupure d’urgence) : entre 0,90 m et 1,80 m du sol Hauteur des manettes des disjoncteurs divisionnaires :...
En savoir plus
Voici les règles, fixées par la norme NF C 15-100, pour positionner correctement le tableau électrique de votre logement : Hauteur pour la manette du disjoncteur d’abonné (coupure d’urgence) : entre 0,90 m et 1,80 m du sol Hauteur des manettes des disjoncteurs divisionnaires :...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus

En bref

Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il contrôle et protège les circuits composant le réseau du logement, pour alimenter chaque pièce et équipement en toute sécurité. À noter qu'il n'existe pas un document pour chaque pièce de la maison : les recommandations pour votre tableau de répartition sont intégrées à la norme, comme c'est le cas pour la salle de bain, par exemple.
Néanmoins, avant d’y toucher, il est indispensable de consulter les recommandations de la norme NF C 15-100 pour le tableau électrique !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message