Préconisations de la norme NF C 15-100 au sujet des disjoncteurs

Les disjoncteurs sont essentiels dans le cadre d’une installation électrique domestique : ils sont chargés de couper le courant en cas de surintensité ou de court-circuit, afin de protéger les appareils branchés.
Le choix et l’utilisation des disjoncteurs sont réglementés par la norme NF C 15-100, qui permet de garantir un niveau de sécurité optimale pour votre installation électrique résidentielle. L’intensité maximale du disjoncteur est fonction du type de circuit à protéger, comme suit :
- Disjoncteurs 16A max pour des circuits d’éclairages et de prises, pour un maximum de 8 points lumineux ou de 8 prises (avec fil de section de 1,5mm2).
- Disjoncteurs 20A max pour des circuits associant jusqu’à 12 prises ou pour les prises dédiées à la cuisine (avec fil de section de 2,5mm2).
- Disjoncteurs entre 16 A et 32A pour des circuits spécialisés. Le circuit est alors dédié : volets roulants (disjoncteur 16A, section 1,5mm2), électroménager et chauffage électrique jusqu’à 4,5 kW (disjoncteur 20 A, section 2,5mm2) et plaques de cuisson (disjoncteur 32A, section 6mm2).
Précisions sur le calibre et l'intensité du disjoncteur

Il est donc important d’accorder le calibre du disjoncteur à la puissance du circuit protégé. Toutefois, les intensités préconisées sont des maxima.
L’intensité nécessaire peut aussi être plus élevée. Pour la protection d’une prise de recharge destinée aux véhicules électriques, par exemple, vous aurez besoin d’un disjoncteur 40A avec une section de fil de 10mm2.
Notez également que la norme N FC 15-100 interdit désormais l’utilisation des coupe-circuits, aussi appelés fusibles. Seuls des disjoncteurs (magnétothermiques) sont préconisés pour la protection d’une installation électrique domestique.
Branchement des disjoncteurs sur le tableau électrique

Au-delà des disjoncteurs eux-mêmes, la norme N FC 15-100 apporte des précisions quant à leur branchement sur le tableau électrique - et sur la composition de l’ensemble de la Gaine Technique Logement (GTL). Plus de détails sur ce lien.
La norme indique notamment à quelle hauteur les disjoncteurs doivent être positionnés dans la GTL :
- Entre 0,90m et 1,80m du sol pour le disjoncteur d’abonné (principal) ;
- Entre 0,50m ou 0,90m (en fonction du type de coffret) et 1,80m du sol pour les disjoncteurs divisionnaires.
Elle préconise enfin de laisser un certain nombre d’emplacements libres sur chaque rangée afin de pouvoir ajouter des disjoncteurs (pour de nouveaux circuits) dans le logement : au moins 20% de réserves pour un logement individuel, au moins 6 modules libres pour un logement collectif.
Pour visualiser les différents types de tableaux électriques et de disjoncteurs, consultez le guide de choix dédié !
Aller plus loin
Accédez également à toutes les solutions classiques du tableau électrique, notamment les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. En cas de coupure d’électricité, il est indispensable de faire vérifier le tableau ou le compteur électrique.
Pour des projets de rénovation électrique (ajout de prises, remplacement d’interrupteurs, modernisation du tableau ou mise à la norme NF C 15-100, etc.) Legrand met à votre disposition un large choix de produits dans son catalogue en ligne. Découvrez aussi les commandes connectées du tableau électrique Legrand pour que vous puissiez piloter votre installation, mieux gérer votre consommation et ainsi réaliser des économies d’énergie.
Découvrez aussi :
Questions fréquentes
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.





