Le soleil revient, c’est le moment idéal pour se détendre et profiter en famille ou entre amis de la terrasse, du balcon aménagé ou du jardin. Barbecue électrique, luminaire, tablette et smartphone à recharger… sont autant d’appareils que l’on aime pouvoir utiliser simultanément en extérieur, sans avoir à débrancher l’un pour brancher l’autre. Avec la rallonge multiprise à câbler, fini les casse têtes ! Munie de 4 prises avec terre spécial extérieur, elle vous offre une solution de branchement multiple, sans avoir à faire de travaux et avec une longueur de câble adaptée à vos besoins.

La rallonge multiprises : 4 avantages
Etanche, elle ne craint ni les caprices de la météo ni les projections d’eau. Elle possède 4 clapets qui isolent les prises dès que l’on débranche les appareils. Côté pratique, elle vous offre la possibilité de brancher simultanément 4 appareils et de disposer d’une longueur de fil adaptée à vos besoins. C’est l’accessoire électrique idéal pour l’extérieur !

Une rallonge multiprises spécial extérieur
Besoin d’une solution de branchement rapide, pratique et sécurisée dans le jardin, sur la terrasse ou sur votre balcon ?
Choisissez la rallonge multiprises à câbler !
C’est l’accessoire incontournable pour brancher en toute sécurité vos équipements électriques.
Protégée contre les chocs, la poussière, l’humidité, les projections d’eau, elle s’adapte à tous les environnements extérieurs. Et avec sa poignée pratique, vous la transportez facilement partout avec vous.

Cap sur la sécurité avec un double système de protection
Rosée matinale, projections d’eau dues à l’arrosage des plantes, liquides renversés… les contacts avec l’humidité ou l’eau sont multiples quand on est dans le jardin, sur sa terrasse ou sur son balcon.
Il est donc indispensable de penser à la sécurité et d’éviter tout risque avec l’installation électrique.
Reposez-vous sur la rallonge multiprise étanche et son double système de protection : des volets qui se rabattent et ferment les prises dès que vous débranchez vos appareils électriques et un système d’éclips qui évite l’intrusion d’objets solides supérieurs à 1 mm. Idéal pour la sécurité des enfants. C’est rassurant !

Je câble moi-même ou je fais appel à mon électricien
Un doute, une hésitation pour câbler votre rallonge ?
Un électricien recommandé par Legrand peut vous aider !
Quelles solutions pour sécuriser ses branchements électriques en extérieur ?
Le choix des accessoires de branchement est essentiel pour garantir une distribution électrique fiable et adaptée aux besoins du quotidien. Que vous recherchiez une bonne multiprise pour connecter plusieurs appareils, que vous souhaitiez comparer différentes solutions de branchement ou découvrir une sélection de rallonges et multiprises, il existe de nombreuses options pour optimiser votre installation. L’intégration d’une prise électrique conforme à la norme NF C 15-100 permet de renforcer la sécurité tout en améliorant le confort d’utilisation. Dans certains environnements, une multiprise étanche représente une solution particulièrement adaptée, tandis qu’un interrupteur en saillie, une fiche industrielle ou une prise mobile P17 répondront aux besoins des installations plus techniques. Pour sécuriser les zones fréquentées par les enfants, les cache-prises demeurent indispensables. De son côté, la prise programmable facilite la gestion des équipements électriques en automatisant leur fonctionnement. Les espaces restreints peuvent être aménagés plus facilement grâce à la multiprise extra-plate, alors que les blocs multiprises fixables offrent une meilleure organisation des branchements. Enfin, les goulottes ou plinthes électriques permettent de dissimuler les câbles avec élégance et les parafoudres contribuent à protéger les appareils contre les surtensions, notamment dans le cadre de la rénovation d’une maison ancienne.