Multiprise à installer dans angle avec 3 prises Surface avec terre et prise USB Type-A+ Type-C , sans cordon , à câbler - blanc et alu

  • Ref. 0 494 09

Rallonge multiprise à fixer en angle permettant une optimisation de la place, idéale pour un bureau ou un plan de travail de cuisine

46,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Multiprise équipée de 3 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements
  • Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Installation dans angle à l'horizontale ou à la verticale
  • A câbler avec cordon 3G 1,5mm² (non fourni) - Finition blanc

Avantages

  • Equipé de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

Se fixe par vis ou par adhésif double face en horizontal ou vertical

Les + utilisation

Avec partie arrière amovible permettant le passage de câble au choix à droite ou à gauche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942400
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    295mm
  • Profondeur
    70mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable