Événement
voir vidéo ▶Un interrupteur à la feuille d’or aux D'Days 2016
Cette année pour les D'Days, le festival du design à Paris, Legrand a su allier artisanat d’art et objets du quotidien avec la création d’une finition « feuille d’or » pour ses interrupteurs de la gamme Art d'Arnould. Un mariage surprenant et audacieux, à découvrir au showroom Le Lab by Legrand, spécialement relooké pour l’occasion…
Du 30 mai au 5 juin 2016, le festival D'Days célèbre le design sous toutes ses formes au travers d'un parcours dans 70 lieux parisiens. L' un des pôles d'attraction est le quartier de la rue du Bac, dans le 7e arrondissement de Paris, où se situent de nombreux showrooms d’éditeurs de meubles et de décoration pour la maison, et notamment Le Lab by Legrand.
Pour cette édition 2016 des D'Days, Legrand a choisi de donner carte blanche à ses designers matériaux pour créer un interrupteur d'exception. L'idée de la feuille d'or, particulièrement tendance en décoration, s'est rapidement imposée à eux. Pour réaliser cette technique ancestrale dans les règles de l'art, Legrand a fait appel à un artisan-doreur français. C'est ainsi qu'est né ce nouvel interrupteur Art d'Arnould doré à la feuille d'or. Une première !
Choisi par Legrand pour mettre en scène cet objet de design inédit, le studio parisien Les Habilleurs a plongé Le Lab dans un univers féérique. Pour illustrer la transformation de l'or, une pépite stylisée trône dans l'entrée, surplombée par une envolée de feuilles d'or, un métal rare de la famille du platine. Les différentes collections d'interrupteurs de la gamme Art d'Arnould (Épure, Fusion et Rétro, la nouveauté 2016) sont exposées à cette occasion.
Cette finition « feuille d’or » ne restera pas une création éphémère. Elle est disponible sur commande pour tous les interrupteurs Art d'Arnould, lesquels sont proposés dans un grand choix de formats, de fonctions et de finitions.
Le Lab by Legrand
38 rue du Bac
75007 Paris
Fax: +33(0)1 44 39 20 11
Parking Bac-Montalembert
Métro Ligne 12 / Station Rue du bac
Libre
mardi au samedi de 11h à 19h
fermé dimanche et lundi