Rallonge 4 prises de courant - cordon 1,5m - Bleu

  • Ref. 0 502 04

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV


Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Equipée d'une prise à 90° pour brancher un transformateur sans condamner une autre prise
  • Ultra-plate, peut être glissée sous un meuble
  • Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail…

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970833228
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    4
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    41mm
  • Profondeur
    208mm
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Mode de pose
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

37% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable