Porte pour coffret DRIVIA 2 rangées 13 modules - blanche

  • Ref. 0 930 31
  • Drivia

Drivia, porte permettant de sécuriser le coffret à équiper

57,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet au coffret de devenir IP40
  • Charnières non visibles porte fermée

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930318
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    2
  • Largeur en nombre de modules
    26
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    36.9mm
  • Hauteur d'encastrement
    371mm
  • Largeur d'encastrement
    246mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP2XC
  • Hauteur
    375mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    22.45mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    26
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments