Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø10mm à Ø14 mm - blanc

  • Ref. 0 983 82
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

8,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câble Ø10mm à Ø14mm
  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 30mm

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060983826
  • Forme
    Rond
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    71mm
  • Adapté au diamètre
    10-14mm
  • Profondeur
    60mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    30mm
  • Diamètre du clou
    1.8mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable