Bornes de raccordement 10mm2 Nylbloc

  • Ref. 0 984 27
  • Nylbloc

Nylbloc, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques

7,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
  • 12 éléments à vis imperdables
  • Pour utilisation 250V maximum
  • Capacité assignée 10 mm²
  • Blanc

Les + installation

La borne automatique offre les garanties supplémentaires qu’aucun fil ne se desserre dans le temps et un confort d’installation

Les + utilisation

Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984274
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    10-10mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    10-10mm²
  • Section de raccordement cable souple
    10-10mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    20.8mm
  • Hauteur
    17.4mm
  • Profondeur
    136.2mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable