Télécharger l'image en grand format

Conduit de distribution 25x17mm

  • Ref. 0 982 37

Conduit de distribution 25x17mm

12,60

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livré avec couvercle de finition
  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Accepte tous types de peinture
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337481
  • Hauteur
    17mm
  • Largeur
    25mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    195mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9010
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Non fixé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent.   Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il...
En savoir plus