Interrupteur - unipolaire - 20A - 230V à 400V - 1 module

  • Ref. 0 927 85
  • DX³-IS

Interrupteur à monter dans tableau électrique, permettant de commander manuellement un circuit lumière

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Se monte dans un tableau électrique
  • Connexion par bornes à vis
  • Pour câble rigide : 2,5mm²

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927851
  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    230V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    20A
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Commande motorisée intégrée
    Oui
  • Montage au sol
    Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP2X
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Profondeur
    76.4mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-16mm²
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable