Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite - blister

  • Ref. 0 939 14

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

19,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Pour câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Pour usage intensif ou extérieur
  • Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Les + installation

Livrée dans blister

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060939144
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    42.5mm
  • Profondeur
    100mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2878 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
6 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit