Porte-fusibles 1P+N - 10A - 1 module - pour cartouches 8,5x23mm

  • Ref. 0 928 12
  • Lexic

Support à monter dans tableau électrique, permettant de recevoir un fusible ou une cartouche cylindrique

23,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture
  • Reçoit les cartouches fusibles (livré sans cartouche)
  • Pour câble rigide : 1,5mm²
  • Porte étiquette pour identifier le circuit protégé
  • Se monte dans le tableau électrique - Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928124
  • Tension nominale
    250V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    Autre
  • Nombre de pôles
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    17.7mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    73mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-16mm²
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

4 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il...
En savoir plus
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...
En savoir plus