Détecteur de mouvement mural Plexo sans Neutre 100W LED à compléter - Gris

  • Ref. 069920A
  • Plexo

Plexo, une commande d'éclairage étanche à compléter d'un support-plaque ou d'un boîtier saillie

112,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de commander les ampoules LEDs, halogènes, Fluocompact du marché
  • Puissance 100W LEDs/Fluocompact - 150W Halogène - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou éléctronique
  • Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602
  • Compatible boite profondeur 40mm
  • A compléter d'un support-plaque ou d'un boîtier saillie

Avantages

  • Permet de réaliser des économies d'énergie
  • Compatibilité avec un large panel de ampoules LEDs
  • Convient aux lieux humides et à une utilisation en extérieur

Les + utilisation

Conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite - Étanche : idéal dans les lieux humides et en extérieur

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972402316
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    170°
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Portée de présence max.
    32m²
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un)
    110-240V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal
    85-85°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    150W
  • Puissance max. de commutation LED
    100W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante
    5-35°C
  • Largeur
    64mm
  • Hauteur
    64mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Consommation en veille
    0.04mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-25mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    25mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à perforer
  • Entre axe de fixation horizontale
    59.9-60.1mm
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

24 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable