Embout pour moulure Céliane déco 30x12,5mm

  • Ref. 0 983 74
  • Céliane

Embout pour moulure Céliane déco 30x12,5mm

9,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)
  • Montage sur le corps de la moulure par emboîtement et pointage
  • Possibilité de peindre la moulure Céliane déco blanche

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008695
  • Hauteur
    32.2mm
  • Largeur
    13.2mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Profondeur
    9.8mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable