Interrupteur ou va-et-vient pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

  • Ref. 0 989 80
  • Les Apparents

Interrupteur ou va-et-vient pour moulure Appareillage Saillie - blanc

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion par Bornes automatiques
  • Interrupteur à monter dans un cadre pour association avec une moulure
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008725
  • Nombre d'unités d'appareil
    1
  • Garnissage
    Autre
  • Type de montage appareil d'installation
    Déjà équipé
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    55mm
  • Profondeur
    30mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable