Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Adaptateur Mosaic 45 saillie - Les Apparents - Blanc

  • Ref. ALB172WH
  • Les Apparents

Les Apparents, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une sortie de câble prête à installer directement sur un mur

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Un adaptateur pour intégrer toutes les fonctions de la gamme Mosaic en saillie
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrer
  • Finition Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972642569
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Autre
  • Largeur d'appareil
    54.5mm
  • Hauteur d'appareil
    54.5mm
  • Profondeur d'appareil
    43mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations