Télécharger l'image en grand format

Boîte de dérivation et sortie de câble - Appareillage Saillie - emballage brochable - Blanc

  • Ref. 0 973 64
  • Les Apparents

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une sortie de câble prête à installer directement sur un mur

9,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
  • Equipée d'un serre-câble
  • Fixation murale en saillie par vis
  • Livré dans emballage brochable
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer - Livrée avec cadre pour pose en saillie

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060973643
  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    30.1mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

22 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus