Double prise de courant + obturateur Plexo complet apparent - Gris
- Ref. 0 699 09
- Plexo
Plexo, double prise de courant étanche complète, prête à installer en apparent au mur
43,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit
- Livrée avec boitier saillie pour installation en apparent - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060699093
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 4
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de prises de courant 2
- Nombre de modules (construction modulaire) 6
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Oui
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans
- Mode de pose Autre
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Gris
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 63mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Section de câble 2.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2.2286 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
52 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
28 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main