Nouveauté

Prise télévision simple Etoile Neptune - Bkanc

  • Ref. NB4112WH

Neptune, une prise télévision monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

Couleur Blanc

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Pour neuf et rénovation : Prise TV de faible profondeur compatible avec toutes les boîtes d'encastrement (dès 30mm de profondeur)
  • Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition (4K) - Blindage Classe A (4G protégé) - Atténuation < 1 bB
  • Utiliser un câble coaxial de 5,5mm à 7mm pour le câblage
  • Finition blanche satinée, intemporelle et incontournable

Avantages

  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
  • Deux finitions disponibles : blanc et noir

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffes

Les + utilisation

Compatible avec les différentes fiches TV 9,52mm du marchéUsage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063271
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Atténuation de passage à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de passage à 2 150 MHz
    1dB
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Classe d'efficacité de blindage
    Classe A
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    33mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    21mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

26 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable