Prise TV-R-SAT DAB+ Appareillage Saillie - Blanc
- Ref. 0 976 22
Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une prise télévision prête à installer directement sur un mur
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition
- Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970651754
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV/RD/SAT
- DAB+ Non
- Mode de pose Saillie
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 2dB
- Nombre de sorties 3
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Fréquence radio (Min-Max) 87.5-240MHz
- Fréquence prise SAT (Min-Max) 950-2400MHz
- Type de fixation Fixation avec vis
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 72mm
- Hauteur d'appareil 72mm
- Profondeur d'appareil 37.7mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-40°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
22 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main