Prise blindée RJ45 cat6 STP dooxie finition blanc - emballage blister

  • Ref. 0 952 25
  • dooxie

dooxie, une prise multimédia, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Rendue obligatoire par la norme NF C 15-100, elle permet de brancher une télévision, un décodeur, un ordinateur, une imprimante réseau, un téléphone, une console de jeux, une Smart TV…
  • Pour fiche RJ45, RJ11 et RJ12
  • A câbler avec du câble cuivre 4 paires torsadées de type Grade2 TV ou Grade3 TV
  • Le nombre minimal de prises RJ45 est défini selon le coffret de communication installé
  • Avec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971087408
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Temperature de stockage
    -40-70
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Jacks blindés
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Direction de sortie
    Droit
  • Type de montage raccordement de blindage
    Autre
  • Montage encastré
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    22.6
  • Type de fixation
    Visser
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    0-0
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9
  • Montage apparent
    Non
  • Profondeur d'appareil
    34.7
  • Mode de pose
    Encastré
  • Hauteur d'appareil
    73
  • Largeur d'appareil
    73
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Catégorie
    6
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-0
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.537 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
16 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

67 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable