Prise de courant Surface Céliane avec chargeur Type-C - 1,5A- 7,5W - Graphite
- Ref. 0 995 40
Céliane, une prise de courant avec chargeur USB prêts à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Prise 2 fonctions en 1 : permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Peut remplacer une prise de courant standard : un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils
- Montage dans boite d'encastrement profondeur 40 mm recommandée
- A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971867123
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de ports USB-C 1
- Nombre de prises de courant 1
- Prises de courant à phases séparées Non
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Aluminium
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Autre
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Non
- Avec dispositif on/off Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Autre
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 2400mA
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 74mm
- Hauteur d'appareil 74mm
- Profondeur d'appareil 41.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 31.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Type de tension AC
- Alimentation électrique Non
- USB Puissance de sortie 7.5W
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- précâblé Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
15 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
55 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Prise de courant Surface Céliane avec chargeur Type-C - 1,5A- 7,5W - Graphite
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main