Sortie de câble IP44 dooxie livrée complète finition blanc - emballage blister

  • Ref. 0 950 19
  • dooxie

dooxie, une sortie de câble complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peut s'installer en intérieur ou en extérieur où il y a un risque de projection d’eau (volume 2 de salle de bain)
  • IP44 pour les locaux humides
  • Pour câble Ø5mm à Ø12mm
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971085756
  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    46.4mm
  • Profondeur d'encastrement
    16mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

68 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments