Triple prise de courant Surface Mosaic Link inclinée à 45° précâblée - blanc

  • Ref. 0 994 22
  • Mosaic

Mosaic Link, une prise de courant à raccordement latéral répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

38,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Mosaic Link, les nouvelles prises à raccordement latéral , rapide et d'un simple geste
  • Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablâge suffit
  • Association facile avec d'autres prises avec l’accessoire de raccordement Mosaic Link
  • Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
  • Bornes à levier pour décâbler facilement et pour câbler avec du fil souple - Montage dans boîte à encastrer profondeur 50mm conseillé

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971680142
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    6
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre d'unités
    3
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    6
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Largeur d'appareil
    135mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    30mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Maintien du cable
    Autre
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5905 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
16 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

64 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable