Rallonge multiprise clipsable avec 4 prises avec terre , 2 prises USB Type-A , interrupteur lumineux et cordon 1,5m - noir
- Ref. 0 504 12
Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV
72,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Multiprise clipsable équipée de 4 prises de courant avec terre et prises USB
- Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
- Avec 2 prises USB Type-A : 1A et 2,4A (total 3,4A)
- Avec 1 interrupteur lumineux avec LED bleue pour commande générale
- Avec cordon d'alimentation longueur 1,5 mètres rotatif à 90° - Finition noir
Avantages
- Rallonge qui se clipse pour libérer l'espace de travail au bureau ou à la maison
- Finition soignée avec un design ergonomique
- Produit certifié NF
Les + installation
Se clipse facilement sur une table ou un bureau d'épaisseur 63mm maximum
Les + utilisation
Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les prises USB
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971161238
- Forme de boîtier Autre
- Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 4
- Avec dispositif on/off Oui
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couvercle Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9004
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Longueur d'alimentation 1.5m
- Prise inclinée ou inclinable Oui
- Angle de l'insert central vrillé 45°
- Désignation NEMA Sans
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 77mm
- Hauteur 128mm
- Profondeur 144mm
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Neutre obligatoire Non
- Type de connexion Non applicable
- Capacité des bornes 0-0mm²
- Mode de pose Autre
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
51 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise.
De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.
En savoir plus Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage,...
En savoir plus La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts.
Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main