Contacteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 230V~ 20AX - 1 module

  • Ref. 1 991 22
  • Drivia with Netatmo

Drivia with Netatmo, le contacteur connecté permet le pilotage de tous types de charges

132,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Installer par un pro

Caractéristiques produit

  • Permet via l'App. Home + Control :
    - la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau, prise VE ou autre charge)
    - la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
    - la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé
    - la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
    - la mise en place d'automatismes via la production solaire
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation
  • Bornes à vis

Avantages

  • Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires/production solaire) simplement via l'App. Home + Control
  • Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
  • Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. Home + Control : journalier/hebdomadaire/évènement particulier, etc. Exemples : vacances, production solaire...

Les + installation

Le contacteur s'installe en lieu et place d'un contacteur existant et ne nécessite pas de disjoncteur 2A (bornes amonts auto-protégées)

Les + utilisation

Grâce à sa fonction planning, il remplace un contacteur heures pleines/heures creuses ou un interrupteur horaire programmable (horloge). Il permet également de lancer l'appareil auquel le contacteur est raccordé lors d'un pic de production solaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage with Netatmo

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en œuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo pour profiter d’une offre domotique complète.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972485852
  • Tension de fonctionnement normale
    240-240V
  • Courant de fonctionnement nominal
    20A
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Curseur pour commutation manuelle
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Produits auxiliaires associables
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95.9mm
  • Profondeur
    70.1mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.75-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Efficacité énergétique

Tableaux électriques