MyHome Up : simplifier la gestion de votre maison connectée avec une interface intuitive et un contrôle intelligent, où que vous soyez

legrand my home up appel projet 2 500x500

Objectifs généraux

  • découvrir le principe de fonctionnement d’une installation connectée
  • être capable de réaliser le câblage des circuits électriques d’une installation domestique connectée (câble Bus)
  • être capable de réaliser les paramétrages d’une maison connectée en utilisant l’adressage avec des cavaliers
  • être capable de réaliser les paramétrages d’une maison connectée en local et à distance via l’application MyHome UP

Compétences à valider

2Nde TNE :

  • CC1 : S’informer sur l’intervention ou sur la réalisation
  • CC4 : Réaliser une installation ou une intervention
  •  CC6 : Mettre en service

1ere et T MELEC

  • C1 CO1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte.
  • C2 CO2 : Organiser l’opération dans son contexte.
  • C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies.
  • C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation.
  • C7 CO5 : Valider le fonctionnement de l’installation
  • C10 CO7 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
  • C12 CO8 : Communiquer entre professionnels sur l’opération
  • C13 CO9 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération.

Notre accompagnement

Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits dans le cadre du PAF académique

Présentation et validation du projet, Legrand fournit une partie du matériel nécessaire à la réalisation de l’appel à projet