Les aides pour vos travaux de rénovation énergétique en 2026

Guide de choix - Mise à jour Janvier 2026

Vous souhaitez réaliser des économies d'énergie dans votre logement ? 

De nombreuses aides financières existent pour vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre domicile : MaPrimeRénov’, Éco-prêt à taux zéro, Certificats d’Économies d’Énergie, TVA réduite, etc. des aides accessibles sous conditions afin d'alléger le coût de vos travaux.

En plus de ces aides gouvernementales, Legrand propose différentes solutions pour améliorer la performance énergétique de votre habitation : équipements électriques conformes à la norme NF C 15-100, outils de pilotage connectés des postes énergivores ou encore des prises et bornes de recharge pour véhicules électriques. Découvrez dans ce guide toutes les aides disponibles pour améliorer votre logement tout en faisant des économies d'énergie.

Conditions d’éligibilité

Pour être éligible aux aides financières, certaines conditions sont à respecter :

  • la norme NF C 15-100 : les travaux doivent être conformes à la norme NF C 15-100
  • certificat de conformité : lors d’une mise en sécurité complète ou d’une grosse rénovation, un certificat de conformité remis par le Consuel peut être demandé, attestant que l'installation est conforme à la norme NF C 15-100
  • intervention d’un professionnel RGE : les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou un artisan certifié RGE
  • conservation des justificatifs : conservez toutes les pièces justificatives (factures, devis, attestation RGE et autres) pour monter votre dossier de demande d’aides en cas de contrôle
maprimerenov logo 700x700

MaPrimeRénov'

MaPrimeRénov' est une aide accessible à tous les propriétaires pour les travaux de rénovation énergétique. Son montant dépend des revenus du foyer et des économies d’énergie réalisées.

Depuis le 30 septembre 2025 (et jusqu'à nouvel ordre), cette aide a été restructurée pour cibler les personnes aux revenus très modestes ayant un logement classé E, F ou G sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il leur est possible de déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur (isolation des murs, isolation de la toiture, etc.).

Il existe 2 volets de MaPrimeRénov' : 

  • MaPrimeRénov’ Parcours Mon Accompagnateur Rénov’ (rénovation d’ampleur) : souvent réservé aux logements classés DPE E, F et G, ce parcours nécessite l’intervention d’un accompagnateur
  • MaPrimeRénov' Parcours "gestes" (travaux ponctuels) : souvent encore accessible (avec conditions de revenus) aux DPE A à D

Pour aller plus loin dans les économies d'énergie, pensez aussi au système de régulation et de programmation du chauffage (thermostat connecté, têtes thermostatiques, etc.) ! Il sera d'ailleurs obligatoire dans tous les logements à partir de 2027.

ma prime logement decent logo 700x700

Ma Prime Logement Décent

Ma Prime Logement Décent est une aide financière pour les travaux de rénovation des logements et copropriétés dégradés ou indignes.

  • montant : jusqu’à 80% des dépenses, dans la limite de 70000€ HT pour les revenus très modestes et jusqu'à 60%, dans la même limite pour les revenus modestes. Le reste à charge peut faire l'objet d'un complément de financement (aides locales, prêts)
  • conditions : logement de plus de 15 ans au moment de la demande d'aide, titre de résidence principale, travaux réalisés par un professionnel RGE, revenus du foyer sous plafond
  • travaux concernés : réhabilitation complète du bâtiment, traitement de l’humidité ou de l’insalubrité, remise aux normes de l'installation électrique (essentielle pour la sécurité et la décence) : traitement de l'humidité ou de l'insalubrité, isolation, ventilation, chauffage etc.
eco pret

Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

L’aide Éco-PTZ permet de financer les travaux de rénovation énergétique sans payer d'intérêts.

  • montant : jusqu'à 30 000€ pour des travaux simples et jusqu'à 50 000€ pour une rénovation globale 
  • conditions : logement achevé depuis plus de 2 ans, travaux réalisés par un professionnel RGE
  • travaux concernés : isolation thermique, installation / régulation ou remplacement d'un système de chauffage, installation d'équipements de production d'eau chaude
cee logo

Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)

Les CEE sont des primes versées par les fournisseurs d'énergie, ils couvrent près de 200 types de travaux notamment : isolation (toiture, murs, planchers, fenêtres), chauffage (pompe à chaleur, chaudière biomasse, etc.), régulation thermique (thermostats, robinets thermostatiques), ventilation, production d'eau chaude, travaux induits (dans certains cas).

Le montant varie selon le type de travaux réalisés, le niveau d’économies d’énergie générées et le fournisseur d’énergie partenaire. Plus les travaux permettent de réduire la consommation d’énergie, plus l’aide est élevée.

Condition : vous devez impérativement signer l'offre CEE (le bon de commande, le devis ou la convention CEE) avant de signer le devis des travaux. Si le devis de travaux est signé en premier, la prime CEE est perdue.

cee logo

TVA à taux réduit

Les travaux de rénovation énergétique bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. L'objectif de ces travaux doit être d'économiser de l'énergie (rénovation énergétique par exemple) ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces travaux peuvent concerner l’isolation thermique, la ventilation, le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, l'installation d'un point de charge pour voiture électrique, le photovoltaïque, etc.

Conditions :

  • logement achevé depuis plus de 2 ans
  • travaux éligibles à MaPrimeRénov’ c'est-à-dire des travaux d'amélioration de la performance énergétique (isolation, régulation de chauffage, etc.)
  • travaux facturés et réalisés par un professionnel

Cette TVA s’applique directement sur la facture, sans démarche à faire. Vous devrez cependant remplir une attestation simplifiée pour votre artisan justifiant l'ancienneté du logement.

Choisir les bons équipements électriques avec Legrand

Legrand propose une gamme complète d'équipements pour la rénovation énergétique de votre logement :

  • tableaux électriques : à équiper ou pré-équipés, tous conformes à la norme NF C 15-100
  • prises et interrupteurs : standards ou connectés, pour plus de confort et d’efficacité énergétique
  • solutions de mesure et pilotage de l'énergie : commandes, prises, sorties de câbles ou encore thermostats pour optimiser vos consommations, réduire votre facture et même autoconsommer si vous avez des panneaux solaires

Découvrez quelques-unes de nos solutions emblématiques.

tableau electrique equipe special pour logement t4

Tableau électrique équipé - spécial pour logement T4

Équipé et précâblé, le tableau électrique Drivia est prêt à être installé. Facile à poser, il s’intègre en saillie ou encastré avec un accès simplifié grâce à ses rails extractibles et pivotants. Conforme aux exigences de la norme NF C 15-100 et aux standards de sécurité et de performance, il offre une solution fiable et rapide pour sécuriser l'installation électrique d’un logement familial. De plus, le tableau électrique est conçu pour facilement accueillir les modules connectés Legrand (délesteur, compteur d'énergie, contacteur, etc.) pour optimiser les futures économies d'énergies.

prises celiane surface700x700

Prises Céliane Surface Confort

Alliez design et sécurité avec les prises Surface Confort de la gamme Céliane (brevet Legrand), idéales pour la mise en sécurité de votre installation électrique. Avec son socle rétractable, la prise de courant avec terre est facile à entretenir, évite l'accumulation de poussière ainsi que l'insertion d'objets, idéal dans les domiciles avec enfants. Grâce à ses bornes automatiques, elle offre une installation rapide.

La gamme propose également une version 2P+T avec port USB Type-C intégré de cette prise. Elle permet de recharger directement vos appareils mobiles tout en conservant une prise libre.

Pensez également aux versions connectées de Céliane pour remplacer vos prises standards et ainsi optimiser l'énergie de vos appareils (compatible avec les aides CEE pour le pilotage).

Ces solutions s’intègrent parfaitement dans tous les intérieurs avec les différentes plaques de finition proposées par la gamme Céliane.

chauffe eau connecte

Chauffe-eau connecté Drivia with Netatmo

Avec le pack de démarrage Drivia with Netatmo, gérez la consommation de votre chauffe-eau en toute simplicité et en temps réel.

Composé d'une prise Control mobile et d'un contacteur modulaire silencieux connecté, ce kit vous permet de piloter votre chauffe-eau à distance depuis l'App Home + Control mais aussi de créer des scénarios en fonction de vos besoins et vos habitudes de vie. Cette solution domotique est idéale pour réaliser des économies d'énergie et gérer votre budget. 

green up

Green'UP ACCESS

Rechargez votre véhicule électrique à domicile en toute simplicité grâce au pack prêt‑à‑poser Green’up Access de Legrand. Ce kit inclut une prise 16A renforcée étanche, un disjoncteur différentiel 20A courbe C - 30mA Type F, et une patère de suspension pour y intégrer le boîtier de contrôle du cordon. Avec la technologie Green’UP System, la charge peut être jusqu’à 2 fois plus rapide pour les véhicules compatibles équipés d’un cordon adapté.

pack demarrage drivia pv femme smartphone canape 450x450 14

Pack connecté pour installation photovoltaïque

Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installation photovoltaïque permet de piloter et mesurer en temps réel la production solaire et la consommation du logement via l’app Home + Control. Il offre la possibilité de créer des automatismes afin d'alimenter les appareils énergivores lors des pics de production et permet d’ajouter des commandes connectées pour un contrôle à distance. Idéal pour l’autoconsommation totale ou avec revente de surplus.

homme travaux maison eco batibox 450x2502x 0

Boîtes d'encastrement Eco Batibox

Les boîtes d’encastrement Eco Batibox de Legrand améliorent la performance énergétique des bâtiments grâce à une conception robuste et à une isolation renforcée limitant les déperditions d’air. Fabriquées avec au moins un tiers de matériaux recyclés, elles contribuent au respect de la RE2020 et offrent une installation simple et durable pour tous les projets, neufs ou en rénovation.

famille logo ec 700x700 53

Faire appel à un professionnel certifié

Besoin d’un professionnel près de chez vous pour réaliser vos travaux en électricité ? Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés.

Questions fréquentes

Veuillez vérifier que l'emplacement choisi pour votre thermostat bénéficie d'une bonne réception Wi-Fi afin d'assurer son bon fonctionnement, puis rendez-vous dans les paramètres de l’application Home + Control  allez dans « Ajouter un produit »  sélectionnez la marque...
En savoir plus
Pour choisir le bon thermostat plusieurs critères à prendre en compte : votre type de chauffage, modèle de chaudière vos besoins et l’usage que vous souhaitez en faire   Si vous souhaitez un usage simple, optez pour un thermostat programmable, en revanche si vous souhaitez...
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pensez à faire appel à notre réseau d’électriciens...
En savoir plus
Afin d’utiliser l’énergie solaire produite par vos panneaux photovoltaïques pour recharger votre voiture électrique ou hybride rechargeable, vous aurez besoin : de la borne de recharge nativement connectée Green’UP HOME du pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure et...
En savoir plus
Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1100€ TTC(1)
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par un...
En savoir plus
Oui, un contacteur connecté peut tout à fait contrôler un contacteur standard existant de tout type (toutes marques, toutes intensités), câblé sur la borne commande du contacteur connecté.
En savoir plus