Combien de thermostats connectés par habitation puis-je contrôler avec l'application Legrand Thermostat ?

Vous pouvez contrôler 4 thermostats maximum par habitation. L'appli Legrand Thermostat permet de contrôler individuellement chaque thermostat ou tous ensemble par des commandes groupées (exemple : mettre tous les thermostats à 22° ).

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message