Comment installer la Caméra Extérieure Intelligente ?

Avant d'installer la Caméra lisez bien attentivement le guide de l'utilisateur.Le guide d’utilisation détaillé ainsi qu’une vidéo montrant toutes les étapes de l’installation sont disponibles sur : https://www.netatmo.com/fr-fr/start/presence

La Caméra Extérieure Intelligente peut être installée sur un mur extérieur, à la place d’un luminaire existant ou à un nouvel endroit. Une alimentation 100-240 V et une connexion Wi-Fi suffisent. Suivre les étapes dans le manuel utilisateur : https://static.netatmo.com/presence/manual.pdf
Une fois la Caméra installée et alimentée, téléchargez l’application Netatmo Security pour iOS ou Android pour terminer l’installation.




Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message