Comment installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo ?

Suivez les étapes suivantes pour installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur votre smartphone ou tablette : 1. Tout d'abord, nous vous conseillons d'installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo dans l'entrée, face à la porte d'entrée 2. Branchez la caméra grâce au câble fourni, et ce tout au long de l'installation. L'utilisation d'un autre câble peut entraver le bon déroulement de l'installation de la Caméra.3. Téléchargez l'application Netatmo Security disponible gratuitement depuis l'App Store et Google Play.4. Créez un compte Netatmo ou connectez-vous à un compte existant5. Suivez les indications de l'application à l'écran
Si vous installez la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo à l'aide d'un ordinateur :1. Rendez-vous sur welcome.netatmo.com.2. Cliquez sur «installer le produit avec votre ordinateur», puis sur «Installer».3. Téléchargez l'assistant d'installation.4. Lancez l'assistant d'installation et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.En cas d'installation de la Caméra à l'aide d'un ordinateur, l'alimentation électrique n'est pas nécessaire. Connectez-la simplement à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni (USB vers micro USB).
Attention : Une fois installée, la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo ne fonctionne pas si elle est branchée directement sur un port USB.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message