Comment supprimer l’accès à mon installation "... with Netatmo" dans mon Assistant Google ?

Pour supprimer mon installation connectée "... with Netatmo" de mon Assistant Google, il est nécessaire de supprimer le service « Home + Control ». Suivez les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et rendez vous sur votre profil.2- Allez dans les paramètres et sélectionnez dans la liste des services « Contrôle de la maison » 3- Sélectionnez « Gérer les comptes » accessible dans le menu en haut à droite de la page 4- Sélectionnez le service associé «Home + Control » et faites « dissocier le compte » 5- Confirmez en sélectionnant une deuxième fois « Dissocier » Votre installation connectée "... with Netatmo" ne sera plus accessible par votre Assistant Google.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message