Est-ce que je peux contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec mon Assistant Google?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos installations.
Si vous souhaitez commander individuellement une installation connectée "... with Netatmo" à partir de l’Assistant Google, vous devez associer à l’Assistant Google un compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino qui est lié uniquement à la maison que vous souhaitez piloter. Depuis l’App Home + Control, vous devez : Soit créer un nouveau compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino qui ne sera associé qu’à cette installation. Ce nouveau compte doit utiliser une adresse email différente de votre compte principal Home + Control. Allez ensuite dans les paramètres de l’App Home + Control, "Gérer mes invités" et invitez le nouveau compte que vous venez de créer à partager cette installation connectée. Soit supprimer l’accès aux autres installations associées à votre compte Home + Control initial, et ne conserver que l’installation que vous souhaitez contrôler avec l’Assistant Google. Sélectionnez dans l’App la maison que vous souhaitez supprimer, allez dans les paramètres et sélectionnez « Gérer mes invités », puis supprimer le compte en appuyant sur la croix correspondant à l’adresse mail associée.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message