Pourquoi ma commande sans fil clignote-t-elle brièvement en rouge lorsque j'appuie sur le bouton ?
Cela signifie que la pile de votre commande sans fil doit bientôt être remplacée. La pile d'une commande sans fil est une pile bouton CR2032 dont la durée de vie en utilisation est estimée à 8 ans. Lorsqu'il est nécessaire de la remplacer, vous recevez une alerte sur votre smartphone. Le voyant de votre commande sans fil se met alors à clignoter en rouge en utilisation. Nous vous conseillons de changer la pile dans les trois mois. Pour son remplacement, déclipsez la plaque et suivez les indications de démontage de votre commande sans fil précisées dans la notice.
Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message