Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 10m - blanc

  • Ref. 0 516 02
  • LEGRAND

Rallonge, pour relier à une prise de courant avec terre éloignée un appareil équipé d'une fiche mâle avec ou sans terre

48,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge domestique 2P+T
  • Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 10m - Blanc
  • Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
  • Câble H 05 VVF 3G 1,5mm²
  • Livrée sous blister avec Gencod

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Prise Euro (CEE 7/16 ) type C
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale du conducteur
    1.5mm²
  • Longueur
    10m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100°C
  • Tension nominale (Un)
    250-250V
  • Couleur de gaine
    Blanc
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060516024

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

52 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage