Plaque de finition Céliane - Matière Songe (porcelaine) - 2 postes

  • Ref. 0 693 52
  • Céliane

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

207,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Songe (porcelaine)
Nombre de prises de courant 2

Caractéristiques produit

  • Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme
  • Une collection riche, pour une infinité de combinaisons
  • Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières (métal, verre, bois, cuir ) et les couleurs
  • Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060693527
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Avec grille de montage
    Non
  • Diamètre intérieur
    53.6
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités
    2
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53.6
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Largeur
    170
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Profondeur
    8.5
  • Hauteur
    82
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Nombre de prises de courant
    2

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

87 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable