Lampe baladeuse - panier plastique - E27 - 75W - cordon 5m + pince
- Ref. 0 912 61
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
78,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Compatibles avec les lampes basses consommation fluocompactes
- Pour lampe à vis E27
- Livrée avec cordon de 5 mètres - Avec crochet de suspension et pince
- Mise en place de la lampe par ouverture du couvercle
- Equipé d'un interrupteur
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060912611
- Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Avec interrupteur Non
- Avec prise CEE Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Puissance de lampe acceptée 75-75W
- Avec cordon de raccordement et prise Oui
- Longueur 300mm
- Hauteur/profondeur 338mm
- Largeur 434mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main