Ruban adhésif isolant - longueur 10m - largeur 15mm - noir

  • Ref. 0 930 91

Ruban, pour repérer et assembler des fils électriques

5,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Ruban adhésif isolant en PVC
  • Longueur : 10m
  • Noir

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930912
  • Largeur
    15mm
  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    10m
  • Bilatéral
    Non
  • Résistant aux UV
    Non
  • Isolant
    Oui
  • Autoextinguible
    Non
  • Autosoudant/amalgamé
    Non
  • Adapté à la haute tension
    Non
  • Vulcanisé
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable