Plinthe avec cloison Céliane déco - 82x12,5mm - Titane
- Ref. 0 983 50
Plinthe avec cloison Céliane déco - 82x12,5mm - titane
67,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Finition Titane
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Composée de 3 compartiments pour courant fort et courant faible
- Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
- S'associe naturellement avec l'appareillage Céliane Titane
- Vendu en longueur de 2 mètres
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970008503
- Hauteur 12.5mm
- Largeur 82mm
- Longueur 2000mm
- Section transversale utile 405mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Revêtu
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Nombre de cloisons fixes 1
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Non fixé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Ces conduits électriques permettent de masquer les fils et câbles sans les encastrer. La plinthe électrique se pose au ras du sol. La moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe classique. La goulotte électrique a une forte capacité, très utile au-dessus d’un bureau, d’un...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main