Télécharger l'image en grand format

Barrette de terre plastique - 95x20 mm

  • Ref. 0 984 47

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

37,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câbles Ø10mm² à Ø35mm²
  • Platine plastique 95x20mm, longueur 125mm
  • Fixation par vis Ø5mm

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984472
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Bloc de mise à la terre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Laiton
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Largeur
    20mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    20mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    10-35mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    10-35mm²
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

37 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

La mise à la terre du tableau électrique permet l’évacuation d’une fuite de courant créée par la mise sous tension d’une masse métallique consécutive à un défaut d’isolement. Cette mise à la terre, associée à des dispositifs différentiels, permet d’assurer la protection...
En savoir plus