Coffret cache-borne à équiper - 4 modules - 160x9 x74mm

  • Ref. 0 927 14

Drivia, coffret de petite capacité pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique principal est complet ou pour ajouter un point de contrôle

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Coffret cache bornes capacité : 4 modules
  • Livré capot clipsable (non clipsé) et plombable
  • IP30 - IK05

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927141
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    70mm
  • Hauteur d'encastrement
    156mm
  • Largeur d'encastrement
    86mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    160mm
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    74mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    4
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

87 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Coffret cache-borne à équiper - 4 modules - 160x9 x74mm

À associer