Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø14mm à Ø20 mm - blister - gris

  • Ref. 0 983 68
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Gris

Caractéristiques produit

  • Pour câble Ø14mm à Ø20mm
  • Ø pointe : 2,5mm
  • Longueur pointe : 40mm

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060983680
  • Forme
    Rond
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    71mm
  • Adapté au diamètre
    14-20mm
  • Profondeur
    60mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    40mm
  • Diamètre du clou
    2.5mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable