Télécharger l'image en grand format

Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø5mm à Ø7 mm - gris

  • Ref. 0 983 65
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câble Ø5mm à Ø7mm
  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 20mm

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060983659
  • Forme
    Rond
  • Largeur
    71mm
  • Hauteur
    58mm
  • Adapté au diamètre (Min-Max)
    5-7mm
  • Profondeur
    35mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    20mm
  • Diamètre du clou
    1.8mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable