Colliers de serrage Colson intérieurs x20 - largeur 3,5mm - longueur 280mm - incolore

  • Ref. 0 985 01

Colliers conçus pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles ou des applications domestiques

9,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Denture intérieure
  • Livrés par blister de 20
  • Largeur : 3,5mm - Longueur à plat : 280mm
  • Ø de serrage maximum : 77mm - Ø de serrage mini : 1,6mm

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060985011
  • Largeur de bande
    3.5mm
  • Longueur de bande
    280mm
  • Epaisseur de bande
    1.5mm
  • Résistance min. à la traction
    130N
  • Température de fonctionnement
    -40-75°C
  • Température de montage
    -10-40°C
  • Modèle
    Crantage intérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Sans
  • Homologation VG
    Oui
  • Homologation MIL
    Oui
  • Homologation UL
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable