Kit point de centre DCL complet avec boîte Eco Batibox profondeur 40mm et fiche DCL pour branchement d'un luminaire

  • Ref. 0 919 46


Caractéristiques produit

  • 1 boîte luminaire Eco Batibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Ø de perçage 54mm, profondeur 40mm
  • 1 fiche DCL 6A 250V~ pour connecter un luminaire sur socle DCL - connexion à vis, équipée d'un serre-câbles - fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
  • Boîte livrée avec piton et obturateur de protection contre lesprojections de peinture
  • Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise par l'arrière sur l'ossature

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972500654
  • Mode de pose
    Encastré
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Autre
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Fixation des appareils
    À griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    1.5-1.5mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    2
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Plombable
    Non
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Section de conducteur max.
    1.5mm²
  • Nombre de pôles de la borne
    3
  • Borne, position fixe
    Oui
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Non
  • Conforme selon BS 4662
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Maintien du cable
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

21 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

30 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable