Nouveauté

Kit de boîtes Eco Batibox pour applique DCL profondeur 40mm

  • Ref. 091946L
  • Eco Batibox

Boîte d’encastrement pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l’air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés.

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Boîte luminaire Eco Batibox monoposte profondeur 40mm - Diamètre de perçage 54mm - Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Livrée avec couvercle DCL et fiche DCL
  • La boîte Eco Batibox contient de la matière plastique recyclée, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions
  • La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableVis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelésCe produit contient au moins 1/3 de matières recyclées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972954464
  • Mode de pose
    Encastré
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Autre
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    54mm
  • Profondeur intérieure
    40mm
  • Fixation des appareils
    À griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    1.5-1.5mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    2
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Plombable
    Non
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Section de conducteur max.
    1.5mm²
  • Nombre de pôles de la borne
    3
  • Borne, position fixe
    Oui
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Non
  • Conforme selon BS 4662
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Maintien du cable
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

20% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable