Choisir ma boîte d’encastrement

Guide de choix

Les boîtes d’encastrement sont des éléments de sécurité à part entière pour le domaine du bâtiment. Habitation en construction ou en rénovation, cela nécessite un réaménagement (complet ou partiel) des cloisons de votre bien. Ce guide vous aide à bien choisir votre boîte à encastrer.

ambiance ecobatibox

Quel est le rôle des boîtes d’encastrement ?

Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En cas de départ de feu, les boîtes étanches limitent la propagation des flammes grâce à la membrane étanche qui s’adapte autour de la gaine.

Les boîtes permettent aussi de prévoir une réserve de fils électriques en vue d’un futur remplacement d’interrupteur, de prise, etc.

Comprendre les types de boîtes d’encastrement

Chaque boîte d’encastrement se choisit selon des critères précis : la nature du mur, le nombre d’appareils que vous souhaitez installer ainsi que la profondeur disponible pour votre projet.

boites encastrements

Les différents types de boîte

Il existe 3 grandes familles de boîtes d’encastrement :

•  boîtes pour cloisons sèches : pour cloisons en panneau alvéolaire, en plaque de plâtre, en contreplaqué, en bois ou encore en tôle

•   boîtes pour maçonnerie : pour cloisons en brique de terre cuite, en bloc de béton de granulat ou en bloc de béton cellulaire autoclavé

•  boîtes multimatériaux : idéales si vous avez un doute ou vous avez besoin de plusieurs boîtes pour différents types de cloisons

eco batibox brevet legrand 930x450

En plus de ces 3 boîtes d’encastrement, la gamme Eco Batibox, équipée de membranes extensibles et adaptables à n’importe quelle épaisseur de gaine, va permettre une isolation optimale en limitant les déperditions d'air.

Ses atouts techniques majeurs :

  • la plus solide du marché avec sa paroi de 1,9 mm
  • excellente tenue à l’arrachement
  • ouverture facile de la membrane sans outil
  • insertion de la gaine facilitée

Avec ces caractéristiques, la gamme répond pleinement aux normes de la RE2020.

cloison

Comment connaître la nature de ma cloison ?

Connaitre la nature de votre cloison est nécessaire pour choisir vos boîtes d’encastrement. Pour la reconnaître voici quelques indices :

•  les cloisons sèches sont très légères. Elles sont souvent utilisées pour séparer des pièces

•  les cloisons en brique ou en bloc de béton sont beaucoup plus denses. Elles sont souvent porteuses ou semi-porteuses

design sans titre 1

Quelle profondeur de boîte choisir ?

Les boîtes d’encastrement sont disponibles en plusieurs profondeurs. Les plus courantes sont :

•  40mm : conviennent à la plupart des projets ainsi qu’à une grande partie des épaisseurs de cloisons

•  50mm : privilégiées pour l’installation de fonctions innovantes intégrant de l’électronique. Attention, elles peuvent être trop profondes pour certaines cloisons peu épaisses

Pour vous guider dans votre choix, référez-vous aux conseils de pose de votre produit.

capture decran 2025 05 12 165008

Combien de postes je voudrais ?

Vous souhaitez installer une prise ? Un interrupteur et une prise côte à côte ? Quatre prises ? Les boîtes d’encastrement existent aux formats :

  • 1 poste
  • 2 postes
  • 3 postes
  • 4 postes

Les formats multipostes sont spécialement faits pour accueillir des solutions de prises précâblées ou plusieurs appareillages électriques. Ce regroupement assure que vos éléments sont parfaitement alignés et permet d’acheter qu’une seule plaque de finition. Le résultat est beaucoup plus esthétique.

formats boites

Quel format de boîte choisir ?

Les boîtes d’encastrement existent sous plusieurs formats :

  • le format rond répond à la plupart des projets et peut s’installer plus rapidement
  • le format carré, profondeur équivalente, offre plus d’espace pour le câblage que son homologue ronde

Pour finaliser l’emplacement de vos installations multipostes, il vous suffit d’une scie cloche au bon diamètre et d’une scie à placo. Prévoyez une scie à trépans au bon diamètre pour les matériaux pleins.

gabarit de pose batibox

Gabarit de pose Batibox : simplifiez votre installation

Legrand vous propose un Gabarit de pose Batibox afin de faciliter l’installation de vos boîtes d’encastrement sur cloisons sèches.

Cet outil permet :

  • un traçage rapide et précis
  • d’aligner parfaitement vos boîtes
  • de respecter les espacements standards

Léger, réutilisable et compatible avec les boîtes rondes et jusqu’à 4 postes. Le gabarit va vous faire gagner du temps et promet une pose parfaite.

Tutoriel

Installer mes produits Legrand

griffes de fication

Boîtes et griffes de fixation

Aujourd’hui, les griffes de fixation sont tolérées en cas de rénovation, seulement si les anciennes boîtes ne peuvent pas être changées. Pour un logement neuf, l’usage de ces griffes est strictement interdit par la norme NF C 15-100.

Que dit la norme ?

Les installations électriques des habitations sont soumises à une réglementation stricte : la norme NF C 15-100. Celle-ci assure la sécurité et le bon fonctionnement de vos installations.

La norme dit que dans une installation électrique encastrée, il est obligatoire d’utiliser des boîtes d’encastrement. Elles permettent de faire passer les fils en toute sécurité et de fixer vos équipements (les prises, interrupteurs, variateurs ect).

famille logo ec 700x700 53

Faites appel à un professionnel de l’électricité

Besoin d’un professionnel près de chez vous pour réaliser vos travaux en électricité ? Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés !

Questions fréquentes

Entre 5 cm et 1,30 m ! La hauteur préconisée varie généralement entre 5 cm et 1,30 m du sol fini (exception faite notamment de la hotte dans la cuisine), en fonction du type de prise et de la pièce dans laquelle elle est installée. Les prises jusqu'à 20 A doivent être installées à...
En savoir plus
Le nombre de prises de courant à installer dans chaque pièce est réglementé par la norme NF C 15-100 :  Cuisine : 3 prises au minimum et 6 prises au maximum Séjour : 5 prises au minimum et 7 prises au maximum Chambre : 3 prises au minimum Pour toutes les autres pièces de...
En savoir plus
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plus
Pour câbler un interrupteur va‑et‑vient (deux points de commande pour un même éclairage) : reliez le fil de phase (en rouge sur le schéma ci-dessous) à la borne L du premier interrupteur reliez les deux interrupteurs entre eux avec les deux fils navettes (en orange sur le...
En savoir plus
Un branchement électrique d’interrupteur consiste à : raccorder la phase sur la borne L raccorder le retour lampe sur la borne 1 (ou borne repérée) Le circuit d’éclairage doit être réalisé en fils de 1,5 mm² minimum, protégé par un disjoncteur 16 A maximum et limité...
En savoir plus
Installation d’un interrupteur double dans une pièce (sécurité d’abord) : Couper l’alimentation au disjoncteur de branchement et vérifier l’absence de tension Amener la phase depuis le tableau (protégée par disjoncteur; 1 ou 2 disjoncteurs possibles selon le...
En savoir plus