Conduit de distribution 17x17mm

  • Ref. 0 982 36

Conduit de distribution 17x17mm

7,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livré avec couvercle de finition
  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Accepte tous types de peinture
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337467
  • Hauteur
    17mm
  • Largeur
    17mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    135mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9010
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Non fixé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable